??
CAD Model seçimi
K1330.06X40
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1330 - Hexagon bolts with narrow shaft in Hygienic DESIGN
Bill of material
K1330.06X40
BESTKIPP
Order number
K1330.06X40
MATERIAL
Material base
Edelstahl A4
B
Diameter
18.0 mm
D
Diameter
M6 mm
D1
Diameter
13.0 mm
D2
Diameter
4.2 mm
H
Diameter
4.0 mm
K
Diameter
5.0 mm
L
Diameter
40 mm
SW
Diameter
10.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0082 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245333967
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions